• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa / Fascetta per tubo in piombo con Gomma

Raccordo per tubazione sospesa / Fascetta per tubo in piombo con Gomma

Support bracket for pipes that rise up.

[Features]
· Support bracket for pipes that rise up.
· Zinc Plating Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10171-0016
A10171-0035
A10171-0040
A10171-0054
A10171-0069
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) D.I. fascetta

21.30 €

Preventivo 40–inf. a 5040Aφ46

21.54 €

Preventivo 50–inf. a 6050Aφ56

19.87 €

Preventivo 70–inf. a 8065Aφ71

20.90 €

Preventivo -75Aφ81

24.81 €

Preventivo -100Aφ106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in piombo
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico