• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fascetta con rullo / Rullo modello quadrato

Fascetta con rullo / Rullo modello quadrato
  • Sconto volumi elevati

Roller band for thermal expansion/contraction pipes

[Features]
· Roller band for thermal expansion/contraction pipes.
· For 250A or higher, a reinforcement plate is welded to a rectangular frame.
· The band is electrogalvanized.
· The roller balls are made of cast iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10588-0015
A10588-0020
A10588-0034
A10588-0049
A10588-0053
A10588-0068
A10588-0072
A10588-0087
A10588-0091
A10588-0104
A10588-0119
A10588-0123
A10588-0138
A10588-0142
A10588-0157
A10588-0161
A10588-0176
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Bullone utilizzato

3.38 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2M8X100

3.33 €

Disponibile 9 giorni 30–inf. a 4025A134M8X100

3.74 €

Disponibile 9 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7M8X100

4.06 €

Disponibile 7 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6M8X125

4.40 €

Disponibile 7 giorni 60–inf. a 7050A260.5M8X125

5.84 €

Disponibile 7 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3M10X140

7.46 €

Disponibile 7 giorni 80–inf. a 9080A389.1M10X150

9.11 €

7 giorni 100–inf. a 200100A4114.3M12X180

12.04 €

7 giorni 100–inf. a 200125A5139.8M12X210

16.00 €

7 giorni 100–inf. a 200150A6165.2M12X240

26.21 €

Preventivo 200–inf. a 300200A8216.3M16X380

29.18 €

Preventivo 200–inf. a 300250A10267.4M16X380

51.70 €

Preventivo 300–inf. a 400300A12318.5M20X490

70.83 €

Preventivo 300–inf. a 400350A14355.6-

88.79 €

Preventivo 400–inf. a 500400A16406.4-

-

19 giorni 400–inf. a 500450A18457.2-

-

19 giorni 500–inf. a 600500A20508-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta con rullo Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubazione a espansione termica
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico