• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa a U / A forma di U giá montata in ghisa (Modello 1)

Staffa a U / A forma di U giá montata in ghisa (Modello 1)

[Features]
· Mounting bracket for thermal expansion points on SGP piping.
· 250A or higher are made-to-order.
· U bolt is zinc finished.
· The retaining stand is made of cast-iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10613-0010
A10613-0024
A10613-0039
A10613-0043
A10613-0058
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

83.53 €

7 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

77.99 €

7 giorni 100–inf. a 200150A6165.2

125.56 €

7 giorni 200–inf. a 300200A8216.3

180.95 €

Preventivo 200–inf. a 300250A10267.4

311.36 €

Preventivo 300–inf. a 400300A12318.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo a U fisso Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico