Staffa a U / A forma di U giá montata in ferro (Modello 1)

Staffa a U / A forma di U giá montata in ferro (Modello 1)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Mounting bracket for thermal expansion points on SGP pipes.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10612-0012
A10612-0027
A10612-0031
A10612-0046
A10612-0065
A10612-0070
A10612-0099
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

10.77 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 3020A27.2

26.45 €

1 6 giorni 30–inf. a 4025A34

33.44 €

1 9 giorni 40–inf. a 5032A42.7

39.55 €

1 6 giorni 40–inf. a 5040A48.6

23.34 €

8.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 7050A60.5

52.01 €

1 9 giorni 70–inf. a 8065A76.3

74.83 €

1 12 giorni 100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo a U fisso Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico