Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa a U / Fusione montata a forma U (modello 2)

Staffa a U / Fusione montata a forma U (modello 2)

Fixing bracket for the thermal expansion point of SGP pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10615-0014
A10615-0029
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

129.28 €

8 giorni 125A5139.8

146.71 €

8 giorni 150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo a U fisso Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 100–inf. a 200 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico