• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa a U / giá montata a forma di U in ferro (Modello 2)

Staffa a U / giá montata a forma di U in ferro (Modello 2)

Fixing bracket for the thermal expansion point of SGP pipes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10614-0017
A10614-0021
A10614-0036
A10614-0055
A10614-0060
A10614-0074
A10614-0089
A10614-0093
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

15.17 €

89 giorni 20–inf. a 3020A27.2

16.43 €

89 giorni 30–inf. a 4025A34

20.63 €

89 giorni 40–inf. a 5032A42.7

26.94 €

89 giorni 40–inf. a 5040A48.6

32.82 €

89 giorni 60–inf. a 7050A60.5

40.42 €

89 giorni 70–inf. a 8065A76.3

43.36 €

89 giorni 80–inf. a 9080A89.1

54.31 €

89 giorni 100–inf. a 200100A114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo a U fisso Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico