Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 20/6/2021 alle ore 1:00 (CEST) 21/6/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Staffa a U / Bullone a U per fissaggio della tavola

Staffa a U / Bullone a U per fissaggio della tavola
  • Sconto volumi elevati

U bolt for fixed U-shaped bracket (type 1)

[Features]
· U bolt for fixed U-shaped bracket (type 1).
· Fitted to fixed U-shaped bracket (type 1).
· Electrogalvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A11225-0013
A11225-0028
A11225-0032
A11225-0047
A11225-0051
A11225-0066
A11225-0085
A11225-0090
A11225-0102
A11225-0117
A11225-0121
A11225-0136
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.04 €

Disponibile 4 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

2.11 €

Disponibile 5 giorni 30–inf. a 4025A134

2.67 €

Disponibile 5 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

3.47 €

Disponibile 5 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

4.23 €

Disponibile 5 giorni 60–inf. a 7050A260.5

5.21 €

Disponibile 5 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

5.60 €

Disponibile 5 giorni 80–inf. a 9080A389.1

6.61 €

Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

14.24 €

Disponibile 89 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

18.37 €

6 giorni 100–inf. a 200150A6165.2

22.75 €

6 giorni 200–inf. a 300200A8216.3

32.70 €

15 giorni 200–inf. a 300250A10267.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone a U Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico