Fascia da pavimento / assemblaggio con fascia a T (per tubi in acciaio)

Fascia da pavimento / assemblaggio con fascia a T (per tubi in acciaio)
[Features]
· Assembled band for the floating SGP pipe.
· Can be used for horizontal and vertical pipes.
· Use screws for fixture.
· Zinc electroplated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10534-0014

Codice componente
A10534-0014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.23 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 20–inf. a 30 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Misura diametro tubo in acciaio 15A
Diametro esterno tubo compatibile(mm) 21.7 Dimensione H(mm) 35 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Fascia da pavimento / assemblaggio con fascia a T (per tubi in acciaio), il codice articolo è il seguente: A10534-0014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10534-0014.

Supporto tecnico