Raccordo per tubazione sospesa con Tenditore triade (Elettro Zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione sospesa con Tenditore triade (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
·A turnbuckle for absorbing the expansion/contraction of piping.
· W5/8 is a manufactured product.
· Electrogalvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10318-0010
A10318-0024
A10318-0039
A10318-0043
A10318-0058
A10320-0018
A10320-0022
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale Trattamento superficie Misura Lunghezza L
(mm)
Dimensioni maglia φx X x Y
(φ)

4.36 €

Disponibile 7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW3/8206φ7.3×54×26

5.27 €

Disponibile 7 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW1/2210φ9.0×57×31

22.66 €

20 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW5/8265φ12.5×73×42

3.84 €

Disponibile Preventivo Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.3/8×32206φ7.3×54×26

5.28 €

Disponibile Preventivo Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.1/2×38210φ9.0×57×31

21.43 €

7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxNAW3/8193φ8.0×54×27

56.46 €

7 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxNAW1/2210φ9.0×57×31

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico