Raccordo per tubazione sospesa JFE Supporto a ponte QL

Raccordo per tubazione sospesa JFE Supporto a ponte QL
[Features]
· Only for JFE (previously Kawasaki Kenzai) QL decks.
· Hangar fixture is made of galvanized steel sheet with a thickness of 2.3 mm.
· Permissible static load: 1323 N (135 kgf).
· The mounting position of the hangar fixture is 300 mm for the width direction of the deck, and can be freely selected for the length direction of the deck.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10287-0011

Codice componente
A10287-0011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.17 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura
Tipo di pedana Pedana QL Carico statico ammesso(kgf) 135 Diametro del bullone di sospensione W3/8
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1 Codice componente Staffa per fissaggio sospeso Larghezza pedana 185

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa JFE Supporto a ponte QL, il codice articolo è il seguente: A10287-0011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10287-0011.

Supporto tecnico