• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto per tubatura verticale / Tipo Assemblato TN Cinturino verticale

Supporto per tubatura verticale / Tipo Assemblato TN Cinturino verticale
  • Sconto volumi elevati

Hinged Standing Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Assembled standing band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Allows 3-stage switching of outer diameter for applicable pipes.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10337-0015
A10337-0020
A10337-0034
A10337-0049
A10337-0053
A10337-0068
A10337-0072
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.46 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 704061・63・65

2.60 €

Disponibile 9 giorni 70–inf. a 805073・75・77

2.73 €

Disponibile 9 giorni 90–inf. a 1006589・91・93

2.79 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 20075102・104・106

3.06 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200100129・131・133

5.99 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200125155・158・161

6.52 €

Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200150182・185・188

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tubo compatibile FDP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico