• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Modello di montaggio Fascetta con Rullo (Elettro zincatura / inossidabile)

Modello di montaggio Fascetta con Rullo (Elettro zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Roller band for thermal expansion/contraction pipes.
· For 200 A or higher, please consult us.
· Design may be required depending on the situation.
· The band is electrogalvanized.
· Roller ball (20 A to 50 A: Iron/65 A or more: cast iron).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10593-0015
A10593-0020
A10593-0034
A10593-0049
A10593-0053
A10593-0068
A10593-0072
A10593-0087
A10593-0091
A10593-0104
A10593-0119
A10593-0123
A11217-0011
A11217-0026
A11217-0045
A11217-0050
A11217-0064
A11217-0079
A11217-0083
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Bullone utilizzato

3.25 €

Disponibile 6 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/427.2M6X20

3.46 €

Disponibile 6 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A134M6X20

4.06 €

Disponibile 4 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A・40A1 1/4·1 1/242.7/48.6M6X20

4.44 €

Disponibile 6 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A260.5M6X20

5.70 €

Disponibile 6 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/276.3M8X25

7.12 €

Disponibile 6 giorni 80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A389.1M8X25

8.72 €

Disponibile 7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3M8X25

11.70 €

7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5139.8M10X30

13.50 €

7 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6165.2M12X45

39.52 €

Preventivo 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica200A8216.3M12X45

55.16 €

Preventivo 200–inf. a 300Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica250A10267.4M12X45

101.72 €

Preventivo 300–inf. a 400Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica300A12318.5M12X45

7.50 €

Disponibile 17 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A3/427.2M6X20

8.52 €

Disponibile 17 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA25A134M6X20

10.04 €

Disponibile 17 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA32A・40A1 1/4·1 1/242.7/48.6M6X20

10.35 €

Disponibile 17 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A260.5M6X20

19.28 €

17 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A2 1/276.3M8X25

13.50 €

9 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxNA80A389.1M8X25

22.68 €

17 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A4114.3M8X25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta con rullo Tipo di tubo applicabile Tubazione a espansione termica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico