Raccordi per tubazioni sospese assemblaggio tipo con tenditore sospeso per ghisa

Raccordi per tubazioni sospese assemblaggio tipo con tenditore sospeso per ghisa
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Assembly hanging band for cast iron drain pipe.
• 'A10163 without suspension turnbuckle for cast iron' is a product that comes in set with 'A10312 suspension turnbuckle.'
· Zinc Plating Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10164-0011
A10164-0026
A10164-0045
A10164-0050
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.16 €

Disponibile 16 giorni 80–inf. a 9075A384

2.47 €

Disponibile 16 giorni 100–inf. a 200100A4109

4.06 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200125A5134

4.25 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200150A6159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo di scarico in ghisa
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico