• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa di supporto per set di tubi / Staffa congiunta con foro per la pulizia

Staffa di supporto per set di tubi / Staffa congiunta con foro per la pulizia

[Features]
· A bracket that prevents vertical pipes from vibrating above and below cleaning ports and preventing separation (misalignment stop).
· The dimensions of the cleaning port socket differ by manufacturer. Therefore, please check to see if you can use the listed dimensions.
· We accept production specifications for each specified dimension/including antivibration rubber (3/10 mm) according to on-site conditions.
· Electrogalvanized finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A16932-0019
A16932-0023
A16932-0038
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura Diametro interno A
(φ)

-

19 giorni 80Aφ89.1

-

19 giorni 100Aφ114.3

-

19 giorni 125Aφ139.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Supporti tubo collettore Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo collettore
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico