Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Materiale | Tipo di tubo applicabile | Trattamento superficie | Misura diametro del tubo in acciaio (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 20–inf. a 30 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 15A | 1/2 | 21.7 | |
4.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 30–inf. a 40 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 20A | 3/4 | 27.2 | |
3.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30–inf. a 40 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 25A | 1 | 34 | |
2.58 € 1.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40–inf. a 50 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
2.13 € 0.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50–inf. a 60 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 60–inf. a 70 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 50A | 2 | 60.5 | |
4.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 70–inf. a 80 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 65A | 2 1/2 | 76.3 | |
7.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80–inf. a 90 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80A | 3 | 89.1 | |
8.05 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100A | 4 | 114.3 | |
10.19 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 125A | 5 | 139.8 | ||
11.41 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 150A | 6 | 165.2 | ||
13.04 € | 1 | 12 giorni | 200–inf. a 300 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 200A | 8 | 216.3 | ||
44.52 € | 1 | 12 giorni | 200–inf. a 300 | Acciaio | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 250A | 10 | 267.4 | ||
13.56 € | 1 | 6 giorni | 20–inf. a 30 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
12.98 € | 1 | 6 giorni | 30–inf. a 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
15.22 € | 1 | 6 giorni | 30–inf. a 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 25A | 1 | 34 | ||
16.13 € | 1 | 6 giorni | 40–inf. a 50 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
15.03 € | 1 | 6 giorni | 50–inf. a 60 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
19.13 € | 1 | 6 giorni | 60–inf. a 70 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 50A | 2 | 60.5 | ||
18.44 € | 1 | 12 giorni | 70–inf. a 80 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
19.29 € | 1 | 13 giorni | 80–inf. a 90 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 80A | 3 | 89.1 | ||
21.60 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 100A | 4 | 114.3 | ||
25.85 € 13.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 125A | 5 | 139.8 | |
53.53 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 150A | 6 | 165.2 | ||
63.12 € | 1 | 13 giorni | 200–inf. a 300 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa) | NA | 200A | 8 | 216.3 |
Loading...
Tipo | Bullone a U | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Materiale
Tipo di tubo applicabile
Trattamento superficie
Misura diametro del tubo in acciaio (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali