Rullo stazionario Fascetta con Rullo (Modello A, B, C, D)

Rullo stazionario Fascetta con Rullo (Modello A, B, C, D)
  • Sconto volumi elevati

Roller band for thermal expansion/contraction pipes

[Features]
· Roller band for thermal expansion/contraction pipes.
· For the A type, the L fixture has an electrogalvanized finish and the roller balls are made of cast iron.
· The B type has a guide attached to the placement roller (A type).
· The guide fixture and the L fixture are electrogalvanized.
· The roller balls are made of cast iron.
· The C type is a type A roller.
· Product capable of at least 200 A.
· The band has an electrogalvanized finish, and the roller balls are made of cast iron.
· The D type can have a guide attached after installing the pipe.
· Accurate setting of the marked position is possible via use of a center mark.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10589-0012
A10589-0027
A10589-0031
A10589-0046
A10589-0065
A10589-0070
A10589-0084
A10589-0099
A10589-0101
A10589-0116
A10589-0135
A10589-0140
A10589-0154
A10589-0169
A10589-0173
A10589-0188
A10589-0192
A10590-0013
A10590-0028
A10590-0032
A10590-0047
A10590-0051
A10590-0066
A10590-0085
A10590-0090
A10590-0102
A10590-0117
A10590-0121
A10590-0136
A10590-0155
A10590-0160
A10590-0174
A10590-0189
A10590-0193
A12125-0012
A12125-0027
A12125-0031
A12125-0046
A12125-0065
A12125-0070
A12125-0084
A12125-0099
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Specifiche Passo foro P
(mm)

4.15 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2NA107

4.39 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4025A134NA113

4.34 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7NA122

5.59 €

Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6NA132

5.01 €

Disponibile Preventivo 60–inf. a 7050A260.5NA142

6.14 €

Disponibile Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3NA165

7.43 €

Disponibile Preventivo 80–inf. a 9080A389.1NA177

8.71 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3NA212

14.78 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5139.8NA240

15.43 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6165.2NA270

24.53 €

Preventivo 200–inf. a 300200A8216.3NA336

26.74 €

Preventivo 200–inf. a 300250A10267.4NA360

52.65 €

Preventivo 300–inf. a 400300A12318.5NA470

62.86 €

Preventivo 300–inf. a 400350A14355.6NA516

78.55 €

Preventivo 400–inf. a 500400A16406.4NA562

87.10 €

20 giorni 400–inf. a 500450A18457.2NA-

419.37 €

20 giorni 500–inf. a 600500A20508NA-

5.59 €

Disponibile 7 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2Con guida107

5.78 €

Disponibile 7 giorni 30–inf. a 4025A134Con guida113

6.06 €

Disponibile 7 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7Con guida122

6.67 €

Disponibile 7 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6Con guida132

7.08 €

Disponibile 7 giorni 60–inf. a 7050A260.5Con guida142

8.32 €

Disponibile 7 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3Con guida165

10.10 €

7 giorni 80–inf. a 9080A389.1Con guida177

13.58 €

7 giorni 100–inf. a 200100A4114.3Con guida212

21.64 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5139.8Con guida240

24.41 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6165.2Con guida270

37.46 €

Preventivo 200–inf. a 300200A8216.3Con guida336

44.35 €

Preventivo 200–inf. a 300250A10267.4Con guida360

80.06 €

Preventivo 300–inf. a 400300A12318.5Con guida470

84.85 €

Preventivo 300–inf. a 400350A14355.6Con guida516

115.87 €

Preventivo 400–inf. a 500400A16406.4Con guida562

154.73 €

20 giorni 400–inf. a 500450A18457.2Con guida-

452.45 €

20 giorni 500–inf. a 600500A20508Con guida-

8.63 €

Disponibile 7 giorni 30–inf. a 4020A e 25A3/4・127.2/34NA89

10.62 €

7 giorni 40–inf. a 5032A・40A1 1/4·1 1/242.7/48.6NA109

11.30 €

7 giorni 60–inf. a 7050A260.5NA117

16.21 €

7 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3NA142

18.59 €

7 giorni 80–inf. a 9080A389.1NA154

20.31 €

7 giorni 100–inf. a 200100A4114.3NA189

35.88 €

7 giorni 100–inf. a 200125A5139.8NA215

42.38 €

7 giorni 100–inf. a 200150A6165.2NA254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta con rullo Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi pavimento termoretraibili
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico