Raccordi per tubazioni sospese con tenditore sospeso per ghisa (elettrozincato / inox)

Raccordi per tubazioni sospese con tenditore sospeso per ghisa (elettrozincato / inox)
  • Sconto volumi elevati

Hinged Hanging Band for Cast Iron Drainage Pipe

[Features]
· Hinged hanging band for cast iron drain pipe.
· The "turnbuckle" is separately packed.
· Zinc electroplating finish.
· The "stainless steel turnbuckle" is packaged separately.
· Made of SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10162-0017
A10162-0021
A10162-0036
A10162-0055
A10162-0060
A10210-0016
A10210-0035
A10210-0040
A10210-0054
A10210-0069
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.70 €

Disponibile 9 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A262

3.05 €

Disponibile 9 giorni 80–inf. a 90Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica75A384

3.50 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4109

8.29 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5134

9.28 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6159

9.52 €

Preventivo 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A262

12.08 €

Preventivo 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxNA75A384

13.82 €

Preventivo 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A4109

27.16 €

Preventivo 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA125A5134

29.53 €

Preventivo 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA150A6159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Tipo di tubo applicabile Tubo di scarico in ghisa Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico