Raccordo per tubazione Verticale presa per tubo in ghisa (Elettro zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione Verticale presa per tubo in ghisa (Elettro zincatura / inossidabile)
[Features]
• Hinged standing band for cast iron drain pipe.
· Zinc Plating Finish.
· Made of SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10333-0016
A10333-0035
A10333-0040
A10333-0054
A10333-0069
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

5.29 €

1 11 giorni 60–inf. a 7050A262

6.02 €

1 11 giorni 80–inf. a 9075A384

6.80 €

1 11 giorni 100–inf. a 200100A4109

18.60 €

1 11 giorni 100–inf. a 200125A5134

21.54 €

1 11 giorni 100–inf. a 200150A6159

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tubo compatibile Tubo in ghisa
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico