Raccordo per tubazione sospesa Fascetta sospesa (Elettro zincatura / inossidabile / Zincatura a caldo)

Raccordo per tubazione sospesa Fascetta sospesa (Elettro zincatura / inossidabile / Zincatura a caldo)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hinge type handing band for SGP pipes and stainless steel pipes (thick pipe)

[Features]
· Hinged hanging band for use with SGP pipes.
· 175A or higher are made of flat steel without ribs.
· For 350A or higher, a reinforcement plate is welded to the band lug part.
· Can be used for VP pipes of up to 300 A. (VP20, VP25, and VP30 are sizes for specific VP tubes).
· Zinc Zinc Plating Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10139-0019
A10139-0023
A10139-0038
A10139-0042
A10139-0057
A10139-0061
A10139-0076
A10139-0095
A10139-0108
A10139-0112
A10139-0127
A10139-0131
A10139-0146
A10139-0165
A10139-0170
A10139-0184
A10139-0199
A10139-0201
A10139-0216
A10139-0235
A10198-0010
A10198-0024
A10198-0039
A10198-0043
A10198-0058
A10198-0062
A10198-0077
A10198-0081
A10198-0096
A10198-0109
A10198-0128
A10198-0132
A10198-0147
A10198-0151
A10220-0012
A10220-0027
A10220-0031
A10220-0046
A10220-0065
A10220-0070
A10220-0084
A10220-0099
A10220-0101
A10220-0116
A10220-0135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Tipo di tubo applicabile Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.18 €

1 13 giorni 10–inf. a 20AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica10A3/817.3

0.82 €

1 8 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/221.7

0.91 €

1 8 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/427.2

0.89 €

0.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 40AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A134

1.21 €

1 8 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/442.7

1.20 €

1 7 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/248.6

1.42 €

1 7 giorni 60–inf. a 70AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A260.5

1.79 €

1 8 giorni 70–inf. a 80AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/276.3

2.16 €

1 8 giorni 80–inf. a 90AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A389.1

5.75 €

1 9 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica90A3 1/2101.6

2.52 €

1.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3

6.30 €

1 7 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5139.8

6.27 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6165.2

21.60 €

1 9 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica175A7190.7

16.21 €

1 5 giorni 200–inf. a 300AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica200A8216.3

37.41 €

1 12 giorni 200–inf. a 300AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica250A10267.4

59.27 €

1 12 giorni 300–inf. a 400AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica300A12318.5

80.22 €

1 12 giorni 300–inf. a 400AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica350A14355.6

97.15 €

1 12 giorni 400–inf. a 500AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica400A16406.4

2.00 €

1 6 giorni 30–inf. a 40AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaVP25V-2532

5.71 €

1 5 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A15A1/221.7

4.38 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A20A3/427.2

6.40 €

1 8 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A25A134

6.86 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A32A1 1/442.7

5.29 €

1 Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A40A1 1/248.6

2.95 €

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A50A260.5

5.66 €

1 Disponibile 5 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A65A2 1/276.3

5.31 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A80A389.1

14.74 €

1 9 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A90A3 1/2101.6

11.90 €

1 5 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A100A4114.3

29.89 €

1 7 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A150A6165.2

63.47 €

1 Disponibile 9 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A200A8216.3

159.50 €

1 9 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A250A10267.4

166.24 €

1 9 giorni 300–inf. a 400[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A300A12318.5

4.64 €

1 13 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)15A1/221.7

5.27 €

1 13 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)20A3/427.2

4.01 €

1 18 giorni 30–inf. a 40AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)25A134

5.91 €

1 18 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)32A1 1/442.7

5.41 €

1 18 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)40A1 1/248.6

6.83 €

1 18 giorni 60–inf. a 70AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)50A260.5

8.26 €

1 18 giorni 70–inf. a 80AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)65A2 1/276.3

6.13 €

1 18 giorni 80–inf. a 90AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)80A389.1

7.21 €

1 18 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)100A4114.3

20.39 €

1 18 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)125A5139.8

24.46 €

1 18 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico