Raccordo per tubazione Verticale / Modello a lanterna Fascetta verticale

Raccordo per tubazione Verticale / Modello a lanterna Fascetta verticale
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes

[Features]
▪ Lantern-type standing band for use with SGP pipes.
· Zinc Electroplated Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10326-0026
A10326-0045
A10326-0050
A10326-0064
A10326-0079
A10326-0083
A10326-0098
A10326-0115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.91 €

1 Disponibile 10 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

2.55 €

1.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 4025A134

5.18 €

1 11 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

5.61 €

1 11 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

6.57 €

1 11 giorni 60–inf. a 7050A260.5

7.50 €

1 11 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

9.11 €

1 11 giorni 80–inf. a 9080A389.1

8.94 €

1 11 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tubo compatibile EN 1.0035 Equiv.
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico