Raccordo per tubazione sospesa in ferro SP con tenditore sospeso

Raccordo per tubazione sospesa in ferro SP con tenditore sospeso
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Hinge type hanging band for spiral duct pipes. .
•" A10222 without iron SP suspension turnbuckle" comes in a set with " A10312 suspension turnbuckle."
• Use the 140 size for the 125 (VP) two-tube pipe.
• Zinc Plating Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10223-0014
A10223-0029
A10223-0033
A10223-0048
A10223-0052
A10223-0067
A10223-0071
A10223-0086
A10223-0103
A10223-0118
A10223-0122
A10223-0137
A10223-0141
A10223-0156
A10223-0175
A10223-0180
A10223-0194
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

9.69 €

1 11 giorni 80–inf. a 90φ7580

8.60 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200φ100103

11.46 €

1 9 giorni 100–inf. a 200φ125128

10.89 €

1 Disponibile 9 giorni 100–inf. a 200φ140140

9.79 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200φ150153

17.59 €

1 9 giorni 100–inf. a 200φ175178

14.55 €

1 Disponibile 5 giorni 200–inf. a 300φ200203

19.61 €

1 9 giorni 200–inf. a 300φ225228

18.13 €

1 Disponibile 5 giorni 200–inf. a 300φ250253

24.71 €

1 9 giorni 200–inf. a 300φ275278

27.37 €

1 6 giorni 300–inf. a 400φ300303

27.31 €

1 8 giorni 300–inf. a 400φ325328

34.56 €

1 9 giorni 300–inf. a 400φ350353

26.89 €

1 8 giorni 300–inf. a 400φ375378

34.07 €

1 8 giorni 400–inf. a 500φ400403

49.34 €

1 9 giorni 400–inf. a 500φ425428

52.82 €

1 8 giorni 400–inf. a 500φ450453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico