Raccordo per tubazione Verticale / Fascetta verticale in ferro SP

Raccordo per tubazione Verticale / Fascetta verticale in ferro SP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Hinge type standing band for a spiral duct pipe.
· Zinc Electroplated Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10338-0012
A10338-0027
A10338-0031
A10338-0084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

8.45 €

3.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200φ100103

22.66 €

1 6 giorni 100–inf. a 200φ125128

22.19 €

1 6 giorni 100–inf. a 200φ150153

40.70 €

1 14 giorni 300–inf. a 400φ300303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio Tubo compatibile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico