Raccordi per tubazioni sospese gomma 25 per tubi in rame

Raccordi per tubazioni sospese gomma 25 per tubi in rame
[Features]
· Rubber anti-vibration band for use with copper pipes.
· Fit-in type.
· Supports bands with widths of 32 and 25 mm.
· Material: EPDM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10307-0016
A10307-0035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)

173.40 €

1 9 giorni 25

242.75 €

1 9 giorni 32

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Materiale EPDM (Gomma etilene-propilene) Spessore t(mm) 3
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico