Codice articolo del costruttore: A10219-0079
Marca: AKAGI
Prezzo: 30.87 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A10219-0079
Tipo | Componenti per raccordo antivibrazioni | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) | 60–inf. a 70 | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio rivestito | Trattamento superficie | N/A | Diametro nominale (A) | 50A |
Diametro nominale (B) | 2 | Diametro esterno tubo compatibile(mm) | 64.1 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Gomma 10t con tenditore sospeso CL anti-vibrazioni, il codice articolo è il seguente: A10219-0079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10219-0079.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali