Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Supporto a U anti-vibrazione Fascia a U con piastra (Elettro Zincato / Inossidabile)

Supporto a U anti-vibrazione Fascia a U con piastra (Elettro Zincato / Inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

A vibration-proof support U band for SGP pipes. 10 mm, with rubber

[Features]
- This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
- Consists of a U band with a rubber pad on its inner surface (surface contacting the pipe).
- The series is designed to assist in vibration-proofing.
- The U band alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
- The band should be clamped onto the corresponding frame, main body or anchor.
- The unit should also be set between the frame and main body.
- Due to the physical properties of the rubber, there is a risk of degradation due to the effects of UV radiation, etc. when used outside.
- Use for indoor piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A12090-0020
A12090-0034
A12090-0049
A12090-0053
A12090-0068
A12090-0091
A13153-0026
A13153-0045
A13153-0064
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

6.86 €

Disponibile 6 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/427.2

7.57 €

Disponibile 89 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A134

7.69 €

Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/442.7

8.17 €

Disponibile 8 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/248.6

9.89 €

Disponibile 89 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A260.5

12.37 €

Disponibile 14 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3

20.03 €

6 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA20A3/427.2

22.12 €

6 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA25A134

22.98 €

6 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA40A1 1/248.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Spessore gomma(mm) 10
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico