Cinturino per schienale Schienale anti-vibrazione (Elettro Zincatura / Inossidante)

Cinturino per schienale Schienale anti-vibrazione (Elettro Zincatura / Inossidante)
[Features]
■ Vibration-reduction supporting pipe strap for the SGP pipe. 10 mm with rubber.
· This product alone cannot noticeably reduce vibration transmissivity.
· Bolt-fixture type with large holes.
· Can be attached to frames.
· Galvanized finish.
■ Vibration-reduction supporting pipe strap for the SGP pipe. 10 mm with rubber.
· This product alone cannot noticeably reduce vibration transmissivity.
· Use A pins, screws, etc. for fixture.
· Made of SUS304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10451-0096
A10460-0019
A10460-0038
A10460-0076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

20.61 €

1 11 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3

27.22 €

1 9 giorni 20–inf. a 30Acciaio inoxNA15A1/221.7

25.89 €

1 12 giorni 30–inf. a 40Acciaio inoxNA25A134

32.85 €

1 28 giorni 70–inf. a 80Acciaio inoxNA65A2 1/276.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico