Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Lunghezza H (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 30 | 25 | ||
1.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 40 | 25 | |
1.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 50 | 25 | |
1.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 60 | 25 | |
1.46 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 70 | 25 | ||
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80 | 25 | |
1.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100 | 25 | ||
1.93 € | 1 | 12 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 120 | 25 | ||
2.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 150 | 25 | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 200 | 25 | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 60 | 32 | |
2.43 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 80 | 32 | ||
2.71 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 100 | 32 | |
3.24 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 120 | 32 | ||
3.78 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 150 | 32 | |
4.70 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura elettrogalvanica | 200 | 32 | ||
5.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 30 | 25 | ||
6.17 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 40 | 25 | ||
4.79 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 50 | 25 | ||
6.02 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 25 | ||
6.74 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 100 | 25 | ||
7.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 120 | 25 | |
10.35 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 150 | 25 | ||
14.49 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 200 | 25 | ||
10.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 60 | 32 | |
10.75 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 80 | 32 | ||
12.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 100 | 32 | |
12.14 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 120 | 32 | ||
15.98 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 150 | 32 | ||
16.99 € | 1 | 13 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | NA | 200 | 32 | ||
3.66 € | 1 | 16 giorni | [Acciaio] Acciaio | [Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione) | 30 | 25 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Lunghezza H(mm)
Larghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali