Codice articolo del costruttore: CA-00-HS-6X4
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 10.02 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CA-00-HS-6X4
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Per portagomma | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (BSBM) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Fluidi applicabili | Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 | D.I. tubo di collegamento(mm) | 4 | D.E. tubo di collegamento(mm) | 6 |
Area minima sezione(mm2) | 4.5 |
Si trova sulla pagina di Modello Micro Super Mini CA00 Attacco femmina Modello HS per l'industria in generale, il codice articolo è il seguente: CA-00-HS-6X4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA-00-HS-6X4.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali