Spina micro Super Mini CA00 modello HP per uso industriale

Spina micro Super Mini CA00 modello HP per uso industriale
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Just insert the plug into the socket to connect. Made from brass and chrome plated for superior corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-00-HP-5X3
CA-00-HP-6X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. tubo di collegamento
(mm)
D.E. tubo di collegamento
(mm)
Area minima sezione
(mm2)

2.26 €

1 5 giorni 10352

4.22 €

2.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10464.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Per portagomma Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98

Supporto tecnico