Attacco femmina Modello Micro Super Mini CE00 Modello HS

Attacco femmina Modello Micro Super Mini CE00 Modello HS
Connectable by simply inserting the plug into the socket. Made from stainless steel (SUS), this fitting is optimally suited for use in physics, chemistry, and medical instruments and equipment.

[Features]
· The pipes can be connected by a single action by simply pushing the plug into the socket.
· The socket has a built-in automatic valve, which has excellent pressure resistance for use in a wide range of applications.
· The brass socket is finished in electroless nickel plating making it resistant to corrosion with excellent durability.
· The stainless steel socket is optimally suited for physics, chemistry, and medical instruments and equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE-00-HLS-6X4
CE-00-HLS-6X4-VT-20
CE-00-HNS-6X4
CE-00-HNS-6X4-VT-20
CE-00-HS-4X2.5
CE-00-HS-4X2.5-VT-20
CE-00-HS-6X4
CE-00-HS-6X4-VT-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipi di parti di collegamento Materiale corpo principale Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.I. tubo di collegamento
(mm)
D.E. tubo di collegamento
(mm)
Area minima sezione
(mm2)

8.34 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma a L[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~80462.2

26.38 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma a L[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~180462.2

8.71 €

1 5 giorni [Per portagomma] Per montaggio a pannello[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~80464.5

25.46 €

1 5 giorni [Per portagomma] Per montaggio a pannello[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~180464.5

6.97 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~802.542

24.42 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1802.542

7.00 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma[Ottone] Ottone (BSBM)[NBR] Gomma nitrilica-20~80464.5

20.03 €

1 5 giorni [Per portagomma] Portagomma[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~180464.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina) Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98

Supporto tecnico