Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE-00-HLP-6X4-BSBM |
CE-00-HLP-6X4-SUS304 |
CE-00-HP-4X2.5-BSBM |
CE-00-HP-4X2.5-SUS304 |
CE-00-HP-6X4-BSBM |
CE-00-HP-6X4-SUS304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipi di parti di collegamento | Materiale corpo principale | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.I. tubo di collegamento (mm) | D.E. tubo di collegamento (mm) | Area minima sezione (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma a L | [Ottone] Ottone (BSBM) | -20~80 | 4 | 6 | 2.2 | ||
14.33 € | 1 | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma a L | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | -15~180 | 4 | 6 | 2.2 | ||
1.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma | [Ottone] Ottone (BSBM) | -20~80 | 2.5 | 4 | 2 | |
6.63 € | 1 | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | -15~180 | 2.5 | 4 | 2 | ||
1.40 € | 1 | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma | [Ottone] Ottone (BSBM) | -20~80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
5.46 € | 1 | 5 giorni | [Per portagomma] Portagomma | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | -15~180 | 4 | 6 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) | Materiale guarnizione | NA |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Aria | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 |
Configura
Proprietà di base
Tipi di parti di collegamento
Materiale corpo principale
D.I. tubo di collegamento(mm)
D.E. tubo di collegamento(mm)
Area minima sezione(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali