Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSH-02-VT-20 |
MSH-03-VT-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno del tubo flessibile di collegamento C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | 10 giorni | 8 | ||
15.56 € | 1 | 10 giorni | 12 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Per portagomma | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (BSBM) | Materiale guarnizione | Gomma fluorurata | Fluidi applicabili | Acqua |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::180 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.98 | Area minima sezione(mm2) | 28 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno del tubo flessibile di collegamento C(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali