• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Modello accoppiamento MSP Attacco Modello PL

Modello accoppiamento MSP Attacco Modello PL

[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPL-01
MPL-02
MPL-03
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

4.91 €

6 giorni -15~180~0.98R1/819

4.97 €

6 giorni -15~180~0.98R1/428

5.70 €

6 giorni -15~180~0.98R3/828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura maschio (A L) Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico