Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2FAS-6.5H-CHS |
3FAS-8H-CHS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza corpo principale A (mm) | Area di collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.94 € | 1 | 5 giorni | 91.2 | 6,5×10 | ||
42.05 € | 10 | 9 giorni | 95.8 | 8×12 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio con nichelatura | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Specifiche | Attacco a presa angolo libero | O-ring | Disponibile |
Controllo portata | NA |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza corpo principale A(mm)
Area di collegamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali