CHS Accoppiamento Nipplo Modello M

CHS Accoppiamento Nipplo Modello M
As a one touch type, the nipple M type can be inserted/removed.

[Features]
· The one-touch design allows easy plugging and unplugging.
· Wide lineup including a nut type for hose and male/female screw type to a free-angle type.
· Reduced air leak caused by plug scratches, packing hardening, etc.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as is because of the screw part has been sealed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C4P-01M
C4P-02M
C4P-03M
C4P-04M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)
Area di collegamento

2.65 €

1 10 giorni R1/837.0R1/8

2.47 €

1 5 giorni R1/441.0R1/4

2.52 €

1 6 giorni R3/842.0R3/8

4.30 €

1 10 giorni R1/248.0R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Nipplo O-ring NA
Controllo portata NA Con filettatura di tenuta Disponibile

Supporto tecnico