CHS Accoppiamento Nipplo Modello F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C4P-02F
C4P-02FF
C4P-03F
C4P-04F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)
Area di collegamento

2.63 €

1 Disponibile 5 giorni Rc1/438.0Rc1/4

3.38 €

1 Disponibile 10 giorni G1/433.0G1/4

2.74 €

1 Disponibile 5 giorni Rc3/839.0Rc3/8

5.32 €

1 10 giorni Rc1/244.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Nipplo O-ring NA
Controllo portata NA

Supporto tecnico