• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

CHS Accoppiamento nipplo Modello H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C4P-5H
C4P-6H
C4P-6.5H
C4P-8H
C4P-11H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Area di collegamento

4.42 €

1 10 giorni 42.05 x 8

4.50 €

1 10 giorni 44.56×9

4.98 €

1 5 giorni 44.56,5×10

5.12 €

1 5 giorni 48.08×12

10.22 €

1 5 giorni 56.011×16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Nipplo O-ring NA
Controllo portata NA

Supporto tecnico