Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per portagomma | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio con nichelatura | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Specifiche | Nipplo | O-ring | NA |
Controllo portata | NA |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza corpo principale A(mm)
Area di collegamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali