Giunto per tubo flessibile filettato maschio a gomito

Giunto per tubo flessibile filettato maschio a gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HML-01818
HML-03828
HML-05838
HML-10848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) Nominale
(Ø)
Lunghezza (L1 appross.)
(mm)

7.96 €

4.62 €

1 Stesso giorno

Stock

1/8539.0

9.91 €

1 24 giorni 1/4848.5

17.16 €

1 24 giorni 3/81056.0

23.26 €

1 Disponibile 5 giorni 1/21674.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Gomito Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) R Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150
Massima pressione di esercizio(MPa) 7 Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico