Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22104-25-[1-50/1] |
22104-32-[11-50/1] |
22104-38-[1-50/1] |
22104-50-[1-50/1] |
22104-65-[1-50/1] |
22104-75-[1-50/1] |
22104-100-[1-50/1] |
22104-125-[1-20/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 giorni | 10 | 25 | 30.8 | 70 | 1 | 0.20 | 1 ~ 50 | ||
1 | 12 giorni | 10 | 32 | 38.2 | 80 | 1 1/4 | 0.15 | 11 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 38 | 44.6 | 90 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 50 | 58 | 150 | 2 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 65 | 73 | 180 | 2 1/2 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 75 | 87.5 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 100 | 115 | 300 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 125 | 141.6 | 350 | 5 | 0.10 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Trasparenza / Flessibilità / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile・Rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali