TAC SD-C (tubo flessibile)

TAC SD-C (tubo flessibile)
[Features]
· Inner and outer surfaces are smooth.
· Has better pressure resistance than the TAC SD-A.
· Because the soft portion is transparent, it is possible to check the contents that are being transported.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22105-19-[1-50/1]
22105-25-[1-50/1]
22105-32-[1-50/1]
22105-38-[1-50/1]
22105-50-[1-50/1]
22105-65-[1-50/1]
22105-75-[1-50/1]
22105-90-[1-50/1]
22105-100-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Materiale tubo flessibile Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione
(°C)
Gamma di temperature di esercizio, scarico
(°C)
Length
(m)
1 12 giorni 101924.2-1153/40.60-10~50-10~501 ~ 50
1 12 giorni 102531.2[Altro] PVC flessibile・Rigido24010.5-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 103239.2[Altro] PVC flessibile・Rigido3401 1/40.45-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 103846[Altro] PVC flessibile・Rigido3501 1/20.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 105061[Altro] PVC flessibile・Rigido50020.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 106574.8[Altro] PVC flessibile・Rigido6002 1/20.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 107588.0[Altro] PVC flessibile・Rigido77530.4-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 1090100.5[Altro] PVC flessibile・Rigido10653 1/20.30-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 10100115.8[Altro] PVC flessibile・Rigido115040.30-10 – 50-10 – 501 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Trasparenza / Vuoto
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Grigio

Supporto tecnico