TAC SD-AS

TAC SD-AS
[Features]
· Sustained anti-static effect due to the use of special blended soft resin.
· Transparency (clear green color) makes it easy to observe what is passing through the tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22137-25-[1-50/1]
22137-32-[1-50/1]
22137-38-[11-50/1]
22137-50-[1-50/1]
22137-65-[1-50/1]
22137-75-[1-50/1]
22137-100-[1-50/1]
22137-125-[1-20/1]
22137-150-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Materiale tubo flessibile Colore Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione
(°C)
Gamma di temperature di esercizio, scarico
(°C)
Length
(m)
1 12 giorni 102530.8[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)7010.20-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 12 giorni 103238.2[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)801 1/40.15-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 103844.6[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)901 1/20.15-10 – 50-10 – 5011 ~ 50
1 11 giorni 105058[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)15020.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 106573[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)1802 1/20.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 107587.5--21030.10-10~50-10~501 ~ 50
1 11 giorni 10100115[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)30040.10-10 – 50-10 – 501 ~ 50
1 11 giorni 10125141.6[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)35050.10-10 – 50-10 – 501 ~ 20
1 11 giorni 10150172.0[Altro] PVC flessibile・Rigido[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (Verde chiaro)67560.15-10 – 50-10 – 501 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Prestazioni antistatiche / Trasparenza
Raccordi in metallo per montaggio NA

Supporto tecnico