Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22117-25-[1-50/1] |
22117-32-[1-50/1] |
22117-38-[1-50/1] |
22117-50-[1-50/1] |
22117-65-[1-50/1] |
22117-75-[1-50/1] |
22117-100-[1-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 25 | 31.2 | 240 | 1 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 32 | 39.2 | 340 | 1 1/4 | 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 38 | 46 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 50 | 61 | 500 | 2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 65 | 74.8 | 600 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 75 | 88.0 | 775 | 3 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 100 | 115.8 | 1150 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Olio | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza agli oli / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC rigido e flessibile resistente all'olio | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Nero |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 60 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali