Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6-01S1-H |
6-02S1-H |
6-03S1-H |
8-01S1-H |
12-02S1-H |
12-03S1-H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 7 giorni | 6 | R1/8 | ||
8.23 € | 1 | 7 giorni | 6 | R1/4 | ||
8.38 € | 1 | 7 giorni | 6 | R3/8 | ||
8.53 € | 1 | 7 giorni | 8 | R1/8 | ||
10.55 € | 1 | 7 giorni | 12 | R1/4 | ||
11.83 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini / Resistenza alla polverizzazione catodica | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Gomito | Gomiti | Bocchettone maschio singolo |
Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali