Connettore a contatto FUJI Modello H Unione a T

Connettore a contatto FUJI Modello H Unione a T
Union tee with a sturdy metal exterior ideal for environments where sparks are generated.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types feature excellent strength under tough conditions, while resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when indicator rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring prevents rotation stoppage of tubing.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing.
· The body and screw elements of elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-00UT-H
8-00UT-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

9.71 €

1 5 giorni 6

11.66 €

1 10 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Lega di zinco Applicazione Standard/Mini / Resistenza alla polverizzazione catodica Materiale filettatura Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Raccordi a T Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico