Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CKL-6-01H |
CKL-6-02H |
CKL-6-03H |
CKL-8-01H |
CKL-8-03H |
CKL-10-01H |
CKL-10-02H |
CKL-10-03H |
CKL-10-04H |
CKL-12-02H |
CKL-12-03H |
CKL-12-04H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.06 € | 10 | 10 giorni | 6 | R1/8 | ||
8.06 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | ||
9.06 € | 10 | 10 giorni | 6 | R3/8 | ||
11.77 € 8.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | R1/8 | |
9.88 € 6.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | R3/8 | |
11.05 € 7.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | R1/8 | |
10.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | ||
10.63 € | 10 | 19 giorni | 10 | R3/8 | ||
11.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/2 | ||
13.31 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | ||
13.35 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | ||
13.59 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Gomito | Gomiti | Connettore a gomito tipo H |
Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali