Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CKN-6-02H |
CKN-6-03H |
CKN-8-02H |
CKN-8-03H |
CKN-10-01H |
CKN-10-02H |
CKN-10-03H |
CKN-10-04H |
CKN-12-02H |
CKN-12-04H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 10 | 19 giorni | 6 | R1/4 | ||
5.66 € | 1 | 5 giorni | 6 | R3/8 | ||
5.60 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/4 | ||
5.62 € | 1 | 5 giorni | 8 | R3/8 | ||
6.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/8 | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | R1/4 | |
6.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | R3/8 | ||
7.10 € | 10 | 19 giorni | 10 | R1/2 | ||
7.63 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/4 | ||
8.25 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Dritto | Altri profili | Con connettore nipplo H |
Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali