Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-LCT |
A-SCT |
H-FCT |
H-LCT |
H-LLCT |
H-SCT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Lunghezza corpo principale A (mm) | Tubo applicabile (Diametro interno) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 10 giorni | Alluminio | 57.5 | φ6 | ||
13.45 € | 1 | 5 giorni | Alluminio | 55.5 | φ5 | ||
15.42 € | 1 | 10 giorni | [Ottone] Ottone | 53.5 | φ4 | ||
14.81 € | 1 | 10 giorni | [Ottone] Ottone | 57.5 | φ6 | ||
16.57 € | 1 | 10 giorni | [Ottone] Ottone | 63.0 | φ8 | ||
14.83 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone | 55.5 | φ5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Portagomma | Liquido applicabile | Aria compressa |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1 |
Specifiche | Attacco a presa |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Lunghezza corpo principale A(mm)
Tubo applicabile (Diametro interno)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali