Giunto ad attacco rapido con attacco filettato femmina High Cock

Giunto ad attacco rapido con attacco filettato femmina High Cock
  • Sconto volumi elevati
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Socket includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-2MS
H-3MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

15.81 €

1 Disponibile 5 giorni Rc1/456.0

17.38 €

1 10 giorni Rc3/860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Materiale corpo principale Ottone
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Specifiche Attacco a presa

Supporto tecnico