Giunto nipplo ad attacco rapido filettato maschio High Cock per MH (Codici componente - Download CAD)

Giunto nipplo ad attacco rapido filettato maschio High Cock per MH
A lightweight and ultra-small one-touch joint for use with the MH type male threaded nipple.

[Features]
· A lightweight, ultra-small, and easy-to-use coupling.
· Available in two types: aluminum and brass.
· A strongly resistant anti-pull out structure for withdrawing the sleeve to the plug side (please push in the plug strongly when inserting).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MH-1P

Codice componente
MH-1P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.21 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura maschio Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Misura vite M8 Lunghezza corpo principale A(mm) 21.5
Specifiche Nipplo

Si trova sulla pagina di Giunto nipplo ad attacco rapido filettato maschio High Cock per MH, il codice articolo è il seguente: MH-1P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MH-1P.

Supporto tecnico